Référence du système
Système de manutention pour matériaux de construction
Solutions système | Logistique | Intralogistique
Défi
Manipulation de diverses pierres par couches successives.
Solution
Les couches sont saisies de manière centrée et fermante à l'aide d'une pince parallèle Servo. Pour une manipulation sûre, les mâchoires de préhension ont un revêtement spécial.
Faits saillants et données techniques
IP40
Entraînement servomoteur AC
Préhension externe
Mors de préhension synchronisés
Maintien de la position via l’élément de serrage
Données techniques
| Type d’entraînement | électrique |
| Concept de préhension | KRAFT |
| Protection de la préhension | KLE |
| Course max. | 640 [mm] |
| Classe IP | IP40 |
| Poids système | 210 [kg] |
Composants standard intégrés